FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roulette fixe
Modèle 1
sans système de blocage
Forme
A
Matériau du corps de base
polyamide
Matériau des composants
acier
Surface des composants
zingué, passivé bleu
-
1 9/16
-
5
-
6 1/2
B1 en pouces
3
B2 en pouces
2 5/8
B3 en pouces
4
Charge admissible en lbs
3860
D1 en pouces
3/8
L en pouces
4 1/2
L1 en pouces
3 5/8
L2 en pouces
3
Palier de roue
roulement à billes
R en pouces
2 1/2
Type de fixation
plaque à visser
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
Corps en tôle d’acier. Roues en PA 6.
Finition
Corps embouti. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe vissé. Roues résistantes aux chocs et aux collisions.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté