Roulette pivotante sans système de blocage polyamide 95043-D5L233
- Grande résistance chimique à de nombreuses substances agressives
- Résistent aux chocs et aux impacts
- Faible frottement
Sales unit
145,48 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Roulette pivotante
Modèle 1
sans système de blocage
Forme
C
Matériau
du corps de base
polyamide
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué, passivé bleu
-
1 7/16
-
3 1/8
-
4 3/4
A en pouces
1 3/4
B1 en pouces
3
B2 en pouces
2 5/8
B3 en pouces
4
Charge admissible
en lbs
1930
D1 en pouces
3/8
L en
pouces
4 1/2
L1 en pouces
3 5/8
L2 en pouces
3
Palier de roue
roulement à billes
R en pouces
3 5/16
Type de fixation
plaque à visser
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps en tôle d’acier. Roues en PA 6.
Finition
Corps moulé. Corps de roulette pivotante avec double roulement à billes dans la couronne pivotante et protection anti-chocs. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe vissé. Roues résistantes aux chocs et aux collisions.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.