Swivel castor with locking system polyamide 95043-G1L252
- Grande résistance chimique à de nombreuses substances agressives
- Résistent aux chocs et aux impacts
- Faible frottement
Unité de vente
259,30 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roulette pivotante
Modèle 1
avec système de blocage
Forme
C
Matériau
du corps de base
polyamide
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué, passivé bleu
-
1 9/16
-
5
-
6 1/2
A en pouces
1 3/4
B1 en pouces
3
B2 en pouces
2 5/8
B3 en pouces
4
Charge admissible
en lbs
3860
D1 en pouces
3/8
L en
pouces
4 1/2
L1 en pouces
3 5/8
L2 en pouces
3
Palier de roue
roulement à billes
R en pouces
4 1/4
Type de fixation
plaque à visser
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
Material
Housing steel plate. Wheels PA 6.
Version
Housing pressed. Swivel castor housing with 2x ball bearings in the swivel head and ball protection. Wheels with ball bearing.
Note
Wheel axle bolted.
Wheels are shock and impact proof.
Wheels are shock and impact proof.
Temperature range
-20 °C to +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.