FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en tôle d’acier. Roues en PA 6.
Finition
Tôle d’acier : emboutie. Chape pivotante sur double chemin de billes.
Nota
Axe vissé.
Roues orientables avec plaque de fixation.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +80 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought