FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roulette pivotante
Modèle 1
avec système de blocage
Matériau du corps de base
polyamide
Matériau des composants
acier
Surface des composants
zingué, passivé bleu
-
1 1/4
-
4
-
5 3/8
A en pouces
1 9/16
B1 en pouces
1 3/4
B3 en pouces
2 1/2
Charge admissible en lbs
660
D1 en pouces
5/16
L en pouces
3 5/8
L1 en pouces
3 1/16
L2 en pouces
2 3/4
Palier de roue
Palier lisse
R en pouces
3 9/16
Type de fixation
plaque à visser
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
Corps en tôle d’acier. Roues en PA 6.
Finition
Tôle d’acier : emboutie. Chape pivotante sur double chemin de billes.
Nota
Axe vissé.
Roues orientables avec plaque de fixation.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +80 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté