FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roulette fixe
Modèle 1
sans système de blocage
Forme
A
Matériau du corps de base
polyuréthane
Matériau des composants
acier
Surface des composants
zingué, passivé bleu
-
1 9/16
-
4
-
5 1/2
B1 en pouces
3
B2 en pouces
2 5/8
B3 en pouces
4
Charge admissible en lbs
2315
D1 en pouces
3/8
L en pouces
4 1/2
L1 en pouces
3 5/8
L2 en pouces
3
Palier de roue
roulement à billes
R en pouces
2
Type de fixation
plaque à visser
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
Chape : tôle d’acier. Corps de roue : aluminium injecté, bandage en extrathane.
Finition
Corps : embouti. Roues équipées de paliers à  billes de précision.
Nota
Les roues sont résistantes à la corrosion et présentent une faible résistance au roulement. Axe de roue vissé.
À partir du diamètre 5”, les roues possèdent des rayons.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought