Roulette pivotante avec système de blocage polyuréthane 95029-FXL252
- Domaines d’application : logistique, construction de machines et d’installations, etc.
- Résistance élevée au déchirement et à la propagation de la déchirure
- Charge admissible élevée
- Respect optimal des sols
Unité de vente
260,15 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roulette pivotante
Modèle 1
avec système de blocage
Forme
C
Matériau
du corps de base
polyuréthane
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué, passivé bleu
-
1 9/16
-
4
-
5 1/2
A en pouces
1 3/4
B1 en pouces
3
B2 en pouces
2 5/8
B3 en pouces
4
Charge admissible
en lbs
2315
D1 en pouces
3/8
L en
pouces
4 1/2
L1 en pouces
3 5/8
L2 en pouces
3
Palier de roue
roulement à billes
R en pouces
3 3/4
Type de fixation
plaque à visser
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
Chape : tôle d’acier. Corps de roue : aluminium injecté, bandage en extrathane.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche. Roues équipées de roulements à billes de précision.
Nota
Les roues sont résistantes à la corrosion et présentent une faible résistance au roulement. Axe de roue vissé.
À partir du diamètre 5”, les roues possèdent des rayons.
À partir du diamètre 5”, les roues possèdent des rayons.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.