{"product":{"productId":"agid.32689","price":0.26,"name":"ENTRETOISE, , A=3, PLASTIQUE GRIS"},"currency":"EUR"}
Entretoise
plastique
gris
Unité de vente
0,26 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Entretoise
Matière du corps de base
plastique
Couleur du corps de base
gris
A
3
RoHS
true
Type
I
Description
Matière
Plastique PA.
Finition
noire ou grise (type I similaire à RAL 7042, type B similaire à RAL 7004).
Nota
Entretoises à fixer sur les supports pour éléments de surface. Différents écartements par rapport au bord du profilé sont ainsi prévus pour permettre de visser des éléments de surface d'épaisseurs différentes à fleur du profilé aluminium.
Les entretoises peuvent être associées les unes aux autres par simple emboîtement (aucune autre entretoise ne peut être emboîtée sur l'entretoise avec A=2).
Les entretoises peuvent être associées les unes aux autres par simple emboîtement (aucune autre entretoise ne peut être emboîtée sur l'entretoise avec A=2).
Indication de dessin
1) Sans objet si A=2 mm
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.