FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Centreur
Modèle 1
pour palette
Modèle 2
pour plaques de base avec rainure en T
Forme
B
Matériau du corps de base
acier
D1=Diamètre de boulon
20
D
30h6
G
M8
L
75
L1
35
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
Acier de traitement.
Finition
Acier : cémenté et trempé. Diamètres de centrage rectifiés.
Nota
Forme A
Cylindres de positionnement pour plaques de base à trame modulaire.
Forme B
Cylindres de positionnement pour plaques de base à rainures en T.
Accessoire
Palette 01148.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought