FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Centreur
Modèle 1
pour palette
Matériau du corps de base
acier
D=diamètre de boulon
20
L=Longueur
89
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
Acier de traitement.
Finition
Acier : cémenté et trempé. Diamètres de centrage rectifiés.
Nota
Nos centreurs lisses s’intègrent aux éléments de base, réf. 01263, 01265 et 01850.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought