EN
Choose your language
Désignation
Broche à bille
Modèle 1
système de serrage à clavette
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
D=diamètre de boulon
20
Couple de serrage en Nm
31
D1
38
Force de maintien F kN
22,6
L
49,5
L1
15
L2
9
Plage de serrage H
0-30
SW
17
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
Acier de traitement.
Finition
Brunis.
Nota
La broche de positionnement permet de fixer et de centrer facilement une pièce dans un alésage.
Le palier à aiguilles axial intégré, qui génère un faible frottement de surface sur les surfaces de contact rigides, permet d'obtenir une force de serrage accrue.
Ce palier garantit une durée de vie longue grâce à sa capacité de charge importante.
Vérin de serrage avec effet de plaquage.
Montage
Insérez la broche de positionnement dans l'ouverture de montage à travers la pièce à fixer.
Serrez d'abord la vis manuellement à l'aide de la vis moletée, puis avec une clé appropriée.
La partie moletée peut également être encastrée dans un trou prévu à cet effet.
Avantages
Plage de serrage facilement réglable
Indépendance du diamètre et de l'état de surface de l'alésage (jusqu'à H12)
Effet de plaquage
Augmentation significative de la force de serrage avec le même couple de serrage, par rapport au modèle à billes
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et longue durée de vie
Domaines d' utilisation
Idéal pour la fixation d'éléments standard de différentes épaisseurs. Le vérin de serrage peut également être utilisé avec des dispositifs de remplacement rapide.
Indication de dessin
La cote H se réfère à la plage de serrage.

1) Joint torique
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought