FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Broche à bille
Modèle 1
Ball Lock
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
acier à roulement
D=diamètre de boulon
13
L=longueur de tige
34,6
Couple de serrage max. Nm
1
Couple de serrage en Nm
1
D1
22
D2
M5
Force de maintien F kN
3,3
L1
6
SW
2,5
Épaisseur des plaques de serrage ±0,05
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
Broche : acier de traitement.
Billes : acier à roulement.
Finition
Broche traitée, bruni.
Billes trempées, polies.
Nota
Le fait de serrer la vis (D2) permet de pousser la bille centrale et d’écarter ainsi les trois billes de fixation vers l’extérieur, où elles seront en pression dans la douille de fixation.
Grâce à ce système rapide et fiable, le temps de préparation des machines est raccourci jusqu'à douze fois par rapport aux méthodes classiques.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought