Centreur pour palette acier 03110-50301
- Cémenté
- Diamètre de centrage rectifié
Unité de vente
148,49 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Centreur
Modèle 1
pour palette
Modèle 2
pour plaques de base avec rainure en T
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier
D=diamètre de boulon
30 h6
G
M8
L
79
L1
36
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
Acier de traitement.
Finition
Acier : cémenté et trempé. Diamètres de centrage rectifiés.
Nota
Forme A
Cylindres de positionnement pour plaques de base à trame modulaire.
Forme B
Cylindres de positionnement pour plaques de base à rainures en T.
Cylindres de positionnement pour plaques de base à trame modulaire.
Forme B
Cylindres de positionnement pour plaques de base à rainures en T.
Accessoire
Palette 01148.
Cube préusiné 01850
Tours de serrage 01854, 01855, 01856.
Equerre de montage 01265, 01267.
Plaques de base 01126-10.
Cube préusiné 01850
Tours de serrage 01854, 01855, 01856.
Equerre de montage 01265, 01267.
Plaques de base 01126-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.