FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Cimblot
Modèle 1
cylindrique
Matériau du corps de base
acier à outils
Coloris du corps de base
bruni
D1=Diamètre extérieur
12,5
D2=Diamètre de boulon
8
L1
8
L2
10
L3
2
Type de fixation
diamètre de centrage
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
Acier à outils.
Finition
Trempé.
Nota
Exemple de centrage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought