Cimblot cylindrique acier à outils bruni 03120-081
- Peuvent également servir de butées ou de pieds
- Précision de concentricité élevée
- Cote de tolérance pour un positionnement précis
Unité de vente
€10.70
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Cimblot
Modèle 1
cylindrique
Modèle 2
rectifiÈ
Matériau
du corps de base
acier à outils
Coloris
du corps de base
bruni
D1=Diamètre extérieur
14
D2=Diamètre de boulon
8
L1
8
L2
10
L3
3
Type de fixation
diamètre de centrage
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
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Exemple de centrage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.