Cimblot cylindrique acier à outils bruni 03120-16
- Peuvent également servir de butées ou de pieds
- Précision de concentricité élevée
- Cote de tolérance pour un positionnement précis
Sales unit
€16.73
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Cimblot
Modèle 1
cylindrique
Modèle 2
rectifiÈ
Matériau
du corps de base
acier à outils
Coloris
du corps de base
bruni
D1=Diamètre extérieur
25
D2=Diamètre de boulon
16
L1
8
L2
16
L3
3
Type de fixation
diamètre de centrage
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
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Exemple de centrage.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.