Douille de centrage acier à outils bruni 03150-11-44008012
- Diamètre de centrage traité et rectifié
- Adapté aux éléments de base norelem
Unité de vente
€5.00
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille de centrage
Matériau
du corps de base
acier à outils
Coloris
du corps de base
bruni
Dimensions
voir schéma
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier à outils.
Finition
Traité et bruni.
Diamètre de centrage rectifié.
Diamètre de centrage rectifié.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.