Douille acier de traitement 03155-25
- Douille de logement pour le positionnement et le serrage des broches de positionnement
- Montage par l'arrière
- Traitées et brunies
Sales unit
€64.17
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Douille
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D=diamètre de l'alésage
25
L=Longueur
21
D1
30,4
D2
40,2
D3
35,03
D5
35
D6
41
L1
10,22
L2
10,16
T
10,54
Épaisseur
min. de la plaque de
base H
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Indication de dessin
1) Plaque de base
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.