Douille acier de traitement 03156-16
- Douille de logement pour le positionnement et le serrage des broches de positionnement
- Montage par l'avant
- Traitées et brunies
- Vis de fixation incluses
Unité de vente
€76.29
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier de traitement
D=diamètre de l'alésage
16
L=Longueur
11,56
B
7,6
D1
20,7
D2
36,99
D3
4,4
D4
29
D5
37
D6
21
D7
M4x7
L1
4,5
S
20
T
11,91
Épaisseur
min. de la plaque de
base H
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Nota
Les vis de montage sont fournies.
Indication de dessin
1) Plaque de base
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.