FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille
Forme
B
Matériau du corps de base
acier de traitement
D=diamètre de l'alésage
25
L=Longueur
19,94
B
11
D1
30,4
D2
54,99
D3
6,4
D4
42
D5
55
D6
25,5
D7
M6x10
L1
7
S
25
T
20,32
Épaisseur min. de la plaque de base H
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Nota
Les vis de montage sont fournies.
Indication de dessin
1) Plaque de base
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought