Douille acier inoxydable 03156-02-16
- Douille de logement pour le positionnement et le serrage des broches de positionnement
- Montage par l'avant
- Trempé
- Vis de fixation incluses
Sales unit
€75.00
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Douille
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
D=diamètre de l'alésage
16
L=Longueur
11,56
B
7,6
D1
20,7
D2
36,99
D3
4,4
D4
29
D5
37
D6
21
D7
M4x7
L1
4,5
S
20
T
11,91
Épaisseur
min. de la plaque de
base H
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
Inox 1.4548.
Finition
trempées min. 40 HRC, polies.
Nota
Les vis de montage sont fournies.
Indication de dessin
1) Plaque de base
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.