Douille Pour Broche acier de traitement nickelé 03162-12
- Positionnement rapide, sûr et précis de l'unité de changement
- Contre-pièce pour broche de positionnement
- Réduction des temps d'équipement et de remplacement
Unité de vente
€60.60
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille
Modèle 1
Pour Broche
Modèle 2
cylindrique
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
nickelé
D1=Diamètre extérieur
20
D=diamètre
12,1
H=Hauteur
8
D2
19,6
D3
36
D4
4,5
D5
8
D6
M4
D7
28
D8
19,8
D9
37
H1
10,5
H2
7,5
H3
3,5
H4
8
H5
8,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Nickelé.
Nota
Les douilles sont placées dans les plaques d'outillage ou de montage en association avec les broches de positionnement.
Les douilles sont centrées dans un alésage et fixées à l'aide de 4 vis.
Lors de l'utilisation, les billes de la broche s'écartent dans la partie conique arrière de la douille, formant ainsi une unité de changement rapide, sûre et très précise.
Les temps d'équipement et de remplacement s'en trouvent réduits.
Les douilles sont centrées dans un alésage et fixées à l'aide de 4 vis.
Lors de l'utilisation, les billes de la broche s'écartent dans la partie conique arrière de la douille, formant ainsi une unité de changement rapide, sûre et très précise.
Les temps d'équipement et de remplacement s'en trouvent réduits.
Accessoire
03161 Vérin de positionnement pneumatique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.