FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille
Modèle 1
Pour Broche
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Coloris du corps de base
pantone 327
B=Largeur
2,5
D=diamètre
10
D1
20
D2
20
D3
17
D4
M16x1,5
H
17
H1
3
H2
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Inox.
Finition
Trempé.
Nota
Cotes de montage de la forme A :
fixation avec écrou, plaques d'une épaisseur de 10 mm max.
Cotes de montage de la forme B :
vissée, pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm ou dans un trou borgne.Le coloris peut différer de la photo en raison du durcissement.
Sur demande
Écrou adapté et outil de montage.
Accessoire
03161-10 Broches de positionnement à billes en Inox, pneumatiques.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought