EN
Choose your language
Designation
Centring guide
Main material
mild steel
D=diameter
14
L=Length
17
D1
M5
D2
5,5
L1
6
L2
7
L3
12,4
L4
2
Steel code
1.7139
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
Tube de guidage en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Le guide de centrage en acier est un système de composants précis utilisé dans la fabrication d'outils et de moules pour assurer un alignement, un positionnement et un centrage précis d'outils, de moules ou d'autres pièces mobiles. Ce guide de centrage est conçu pour garantir un ajustement précis et maximiser ainsi la qualité, la répétabilité et l'efficacité des processus de fabrication.

Notre guide de centrage est utilisé dans de nombreux domaines de la fabrication d'outils et de moules, parmi lesquels :

- la fabrication de moules de précision
- les procédés de moulage par injection
- les procédés de poinçonnage et de formage
- la transformation des métaux
- la transformation des matières plastiques
- l'industrie automobile
- l'ndustrie électronique
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought