Centring guide mild steel 03152-25-20
- Alignement précis
- Réglage fin
- Répétabilité
Sales unit
88,79 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Centring guide
Main
material
mild steel
D=diameter
20
L=Length
27
D1
M8
D2
9
L1
10,5
L2
10
L3
19,7
L4
2
Steel code
1.7139
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
Tube de guidage en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Le guide de centrage en acier est un système de composants précis utilisé dans la fabrication d'outils et de moules pour assurer un alignement, un positionnement et un centrage précis d'outils, de moules ou d'autres pièces mobiles. Ce guide de centrage est conçu pour garantir un ajustement précis et maximiser ainsi la qualité, la répétabilité et l'efficacité des processus de fabrication.
Notre guide de centrage est utilisé dans de nombreux domaines de la fabrication d'outils et de moules, parmi lesquels :
- la fabrication de moules de précision
- les procédés de moulage par injection
- les procédés de poinçonnage et de formage
- la transformation des métaux
- la transformation des matières plastiques
- l'industrie automobile
- l'ndustrie électronique
Notre guide de centrage est utilisé dans de nombreux domaines de la fabrication d'outils et de moules, parmi lesquels :
- la fabrication de moules de précision
- les procédés de moulage par injection
- les procédés de poinçonnage et de formage
- la transformation des métaux
- la transformation des matières plastiques
- l'industrie automobile
- l'ndustrie électronique
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.