FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Guide de centrage
Matériau du corps de base
acier de cémentation
D=diamètre
32
L=Longueur
36
Code acier
1.7139
D1
M10
D2
11
L1
12,2
L2
16
L3
10
L4
2
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
Tube de guidage en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Le guide de centrage en acier est un système de composants précis utilisé dans la fabrication d'outils et de moules pour assurer un alignement, un positionnement et un centrage précis d'outils, de moules ou d'autres pièces mobiles. Ce guide de centrage est conçu pour garantir un ajustement précis et maximiser ainsi la qualité, la répétabilité et l'efficacité des processus de fabrication.

Notre guide de centrage est utilisé dans de nombreux domaines de la fabrication d'outils et de moules, parmi lesquels :

- la fabrication de moules de précision
- les procédés de moulage par injection
- les procédés de poinçonnage et de formage
- la transformation des métaux
- la transformation des matières plastiques
- l'industrie automobile
- l'ndustrie électronique
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought