FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Kit de réparation
Modèle 1
Ball Lock
Modèle 2
pour broche
Matériau du corps de base
acier de traitement
pour D
20
pour L
44,5
pour la référence
03153-20025
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Nota
Kit de réparation comprenant vis d'arrêt, joint torique et jeu de 4 billes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté