EN
Choose your language
Designation
Locating pin
Version 1
expanding
Form
A
Main material
QT steel
B1=Pin diameter
20
B
10
D
16
Kind of fastening
glue in
Recommended Ø
16,01 ±0,01
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni. Diamètre de centrage et surfaces de guidage rectifiés.
Nota
Les lardons expansibles permettent de positionner des plaques sur les tables de machines-outils à rainures en T (voir schéma). Prévoir deux alésages sur les plaques à positionner. La vis de serrage est à six pans creux et peut être utilisée des deux côtés.
Indication de dessin
1) Plaque de base
2) Bride étagée
3) Table de machine-outil
4) Lardon expansible
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté