FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Lardon expansible
Modèle 1
Expansible
Forme
B
Matériau du corps de base
acier de traitement
B1=Diamètre de boulon
16
B
14
B2
18
D
16
Diamètre recommandé
16,01 ±0,01
Type de fixation
collage
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni. Diamètre de centrage et surfaces de guidage rectifiés.
Nota
Les lardons expansibles permettent de positionner des plaques sur les tables de machines-outils à rainures en T (voir schéma). Prévoir deux alésages sur les plaques à positionner. La vis de serrage est à six pans creux et peut être utilisée des deux côtés.
Indication de dessin
1) Plaque de base
2) Bride étagée
3) Table de machine-outil
4) Lardon expansible
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought