EN
Choose your language
Designation
Locating fixture
Version 1
pneumatic
Version 2
round
Main material
stainless steel
Component material
nitrile rubber
D=diameter
6
F=Retaining force N
30
H=Height
5,5
SW=key width
19
D1
M18x1
D2
21
D3
M5
H1
4
H2
15
H3
26,7
Holding force N
75
Operating pressure MPa
0,3 - 0,7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Le bridage se fait par air comprimé.
Le débridage se fait au moyen du ressort intégré.
Matière
Corps de base en Inox.
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Finition
Inox poli.
Nota
Cotes de montage pour plaques d'épaisseur 6 mm.
Les forces de bridage et de serrage indiquées se réfèrent à une pression de service de 0,5 MPa.
En cas d'utilisation de plusieurs unités de positionnement, il convient de ne pas dépasser la tolérance d'écartement de ±0,1 mm.
La répétabilité est de ± 0,2 mm.
Indication de dessin
1) Soupape à air (d'un côté)
2) Raccord de « bridage »
3) Broche de serrage
4) Logement de positionnement
Accessoire
Broche de serrage 03192-25.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought