Broche à bille Ball Lock acier de traitement 03153-160201
- Serrage sans outil
Sales unit
121,87 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Locating cylinder
Version 1
Ball Lock
Version 2
with star grip
Main
material
QT steel
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black
D=pin diameter
16
L=shaft length
36,5
D1
32
D2
M6
D3
25
Grid plate
thickness ±0,05
20
H
max.
35
Holding
force
F kN
5,3
L1
8
L2
16
SW
3
Tightening
torque
max. Nm
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Vérin de positionnement en acier de traitement.
Billes en acier à roulement.
Poignée étoile en thermoplastique.
Tige filetée en acier.
Billes en acier à roulement.
Poignée étoile en thermoplastique.
Tige filetée en acier.
Finition
Vérin de positionnement traité, bruni.
Billes trempées, brutes.
Poignée étoile noire avec couvercle rouge.
Tige filetée passivée bleu.
Billes trempées, brutes.
Poignée étoile noire avec couvercle rouge.
Tige filetée passivée bleu.
Nota
Le fait de serrer la poignée étoile permet de pousser la bille centrale vers le bas et d’écarter ainsi les trois billes de fixation vers l’extérieur, où elles sont serrées dans la douille de logement.
Grâce à ce système simple à utiliser, le temps d’équipement des machines est raccourci jusqu’à douze fois par rapport aux méthodes conventionnelles.
Grâce à ce système simple à utiliser, le temps d’équipement des machines est raccourci jusqu’à douze fois par rapport aux méthodes conventionnelles.
Montage
1. Dévisser d’abord la vis sans tête du vérin de positionnement.
2. Visser la poignée étoile.
2. Visser la poignée étoile.
Avantages
Serrage sans outil
Contenu de la livraison
03153 Vérin de positionnement Ball Lock.
06220 Poignées étoile similaires à la norme DIN 6336.
06220 Poignées étoile similaires à la norme DIN 6336.
Accessoire
03153 Kit de réparation.
03154 Douilles de centrage.
03155 Douilles de logement, forme A (enfoncées à l’arrière).
03156 Douilles de logement, forme B (vissées à l’avant).
03154 Douilles de centrage.
03155 Douilles de logement, forme A (enfoncées à l’arrière).
03156 Douilles de logement, forme B (vissées à l’avant).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.