FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Boulon de serrage
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D=diamètre
6
H=Hauteur
7,6
L=Longueur
5,8
SW=largeur de clé
5
D1
7
H1
0,5
M
M04X0,7
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
Inox.
Finition
Trempé.
Nota
Le coloris peut différer de la photo en raison du durcissement.
Consignes d´utilisation
Visser et serrer la broche de serrage dans le taraudage. Voir plan de montage.
Indication de dessin
1) Plaque
Accessoire
Logement de position ronde 03161-15.
Logement de position bride 03161-16.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought