EN
Choose your language
Designation
Cam lever
Version 1
with mandrel collet
Main material
aluminium
Surface finish body
plastic-coated
Main colour
red
Component material
stainless steel
A1=Handle length
79,2
B=Width
21,5
H1=Height
22
L=thread length
14,7
A
70,4
D
14
D1
18,1
H
14,5
H2
35
H3
14,7
Hand force FH N
120
Holding force F kN
3,3
Size
1
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Avec ce système de serrage breveté, deux composants sont positionnés sans outil par ajustement de forme, puis serrés ensemble par adhérence. La plage et la force de serrage sont réglables.
Matière
Poignée en fonte d’aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique PA 66 GF 35-X renforcé de fibre de verre.
Axe d’articulation en acier inoxydable.
Tirant d’ancrage, rondelle, mandrin de centrage expansible et rondelle ressort en acier ou en acier inoxydable.
Finition
Poignée thermolaquée noir à structure fine ou rouge RAL 3003 à structure fine.
Rondelle de pression noire.
Rondelle passivée bleue ou brute.
Tirant d’ancrage et mandrin de centrage expansible brunis ou bruts.
Nota
La force de serrage du tirant peut être réglée individuellement à l'aide d'un tournevis. Comme préréglage, il est recommandé que le levier à serrage rapide soit à la verticale lorsque le mandrin de centrage expansible est en contact avec l'alésage.
Le fonctionnement du système de serrage a été testé dans des alésages avec une tolérance H7. Toutes les valeurs de la force de serrage sont indicatives et sont données sans garantie absolue.
L'utilisateur doit vérifier l'adéquation avec l'application concernée.
Avantages
L'assemblage de deux composants est possible sans outil. Les composants sont centrés de manière optimale à l'état serré. Grâce à sa forme compacte, le mandrin de centrage expansible avec levier à serrage rapide peut également être utilisé dans les trous borgnes. Les alésages ne sont soumis à aucune exigence dimensionnelle particulière. La surface et la forme ne doivent pas non plus posséder de propriétés particulières.
Principe fonctionnel
Le système de serrage est inséré dans l'alésage à l'état ouvert. Au début du processus de fermeture, le mandrin de centrage expansible se dilate pour se bloquer dans le composant inférieur. L'assemblage de rondelles-ressorts intégré crée un effet de plaquage qui permet de serrer les deux composants à la fin du processus de fermeture.
Indication de dessin
1) verrouillé
2) déverrouillé
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought