FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pince de serrage
Modèle 1
pour bridage extérieur
Matériau du corps de base
aluminium haute résistance
Coloris du corps de base
anodisée bleu
D2=Filetage
M10
D=diamètre extérieur
120
H=Hauteur
46
D1
25
D3
M6
D4
24
H1
40
H2
20
H3
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Alliage d’aluminium stabilisé.
Finition
bleu anodisé.
Nota
Pince de serrage pour le bridage de contours extérieurs.
Le contour de la pièce à brider est réalisé dans la pince de serrage. Des formes quelconques et des contours asymétriques sont possibles.
Le mécanisme de la pince de serrage permet un serrage sûr de la pièce.
Course de serrage par segment de pince de serrage (8x) max. 0,15 mm.
Répétabilité de la pièce : ±0,03.
Répétabilité de la pince de serrage : ±0,02.
Embase adaptée 03167.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought