Vis acier de cémentation cémenter 03157-01-0630
Unité de vente
17,56 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
Surface
du corps de base
cémenter
D=Filetage
M6
L=longueur de filetage
30
K
6,9
SW
5
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Vis à tête conique en acier de cémentation.
Finition
Vis à tête conique cémentée.
Nota
Vis de rechange pour mandrins de centrage expansibles 03157.
Accessoire
Mandrins de centrage expansibles 03157.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.