EN
Choose your language
Designation
Safety cable
Main material
thermoplastic
Dimensions
see drawing
L1
175
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
Uréthane thermoplastique TPU.
Nota
L'attache de sécurité se caractérise par son excellent allongement à la rupture et sa bonne élasticité.

Elle a été conçue spécialement pour les boutons étoiles 06212 et 06220 afin de ne pas les égarer.

Une adaptation sur les boutons étoiles 06212,06220 existants ainsi que des volants moletés 06266/06267 et des boutons striés 06092 de notre gamme est possible avec cette attache de sécurité.
Montage

Diamètre de perçage recommandé  3,8 -0,1. Le diamètre de perçage doit être exempt de bavures. Pour faciliter le montage, il est conseillé d'utiliser un lubrifiant à base de Téflon.

Sur demande
En association avec d'autres produits.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought