EN
Choose your language
Designation
Locking pin
Main material
steel
Force de cisaillement en kN
1,8
Résistance thermique
≤180 °C
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
Acier de traitement.
Finition
Naturel.
Nota
Répétabilité ±0,25 mm.
La répétabilité peut être améliorée à l'aide de centreurs supplémentaires.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought