EN
Choose your language
Désignation
Câble
Modèle 1
à bille
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
3
D=diamètre de boulon
1
L=Longueur
3200
Code acier
1.4401
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
Inox 1.4401.

Finition
Naturel.
Nota
Le câble métallique avec embout est une pièce de rechange destinée au doigt d'indexage avec commande à distance 03096-10.
Accessoire
Gaine de câble avec tube intérieur 03096-20.
Embout 03096-25.
Vis d'arrêt 03096-30.
Raccord vissé 03096-35.
Écrou hexagonal 07212.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought