FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Wire cable
Version 1
with ball
Main material
stainless steel
D1=Outside diameter
3
D=pin diameter
1
L=Length
5200
Steel code
1.4401
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
Inox 1.4401.

Finition
Naturel.
Nota
Le câble métallique avec embout est une pièce de rechange destinée au doigt d'indexage avec commande à distance 03096-10.
Accessoire
Gaine de câble avec tube intérieur 03096-20.
Embout 03096-25.
Vis d'arrêt 03096-30.
Raccord vissé 03096-35.
Écrou hexagonal 07212.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought