Douille conique acier inoxydable trempé, rectifié et naturel 03089-91005
- Accessoires pour doigts d'indexage avec doigt d'arrêt conique
- Précision élevée
Unité de vente
€15.58
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Bush
Version 1
taper
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
hardened, ground and bright
D1=Thread
8
D=locking pin diameter
5
L
6
Size
1
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
Acier ou Inox 1.4034.
Finition
Finition acier :
bruni, trempé et rectifié
Finition Inox :
naturel, trempé et rectifié
bruni, trempé et rectifié
Finition Inox :
naturel, trempé et rectifié
Nota
Douille assortie au doigt d'indexage premium avec doigt d'arrêt conique 03089.
Montage
Afin d'augmenter la précision de coaxialité, les corps de la douille et du doigt d'indexage premium sont fabriqués ensemble.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.