FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille
Modèle 1
cylindrique
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
trempé et rectifié
Coloris du corps de base
bruni
D=diamètre de l'alésage
20
D1
33
D2
30
L
16
L1
13
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
Acier de traitement.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Douilles adaptées à 03186.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté