Douille conique acier nickelé 03096-44-007
- Accessoires pour doigts d'indexage 03096-40 et 03096-42
- Douille conique
Unité de vente
10,65 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille
Modèle 1
conique
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
nickelé
D1=Diamètre extérieur
10
D=diamètre de boulon
7
L=Longueur
8
D2
10
L1
8,2
M
M4
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Douille adaptée aux doigts d'indexage 03096-40 et 03096-42.
Le dévissage requiert de visser une vis dans le filetage.
Le dévissage requiert de visser une vis dans le filetage.
Indication de dessin
1) Cotes de montage
2) Démontage
2) Démontage
Accessoire
Doigts d'indexage 03096-40 et 03096-42.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.