EN
Choose your language
Designation
Locating bush
Main material
steel
D
16
D1
37
D2
29
D3
M4
D4
37
D5
22
H
7,5
H1
3,5
L
8
L1
5
Plate thickness
≥13
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
Acier de traitement.
Finition
nickelée et traitée.
Nota
Des vis de fixation M3 ou M4 en inox sont fournies.
Option de montage pour les plaques avec une épaisseur à partir de 10 mm.
Indication de dessin
1) Plaque
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought