FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille
Modèle 1
avec frein de filet
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D1=Filetage
M12
D=diamètre
5
D2
6
D3
9
L
25
L1
10
L3
4
L4
7
L5
3
SW
5
T
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
Inox 1.4305.

Frein-filet en nylon.

Finition
Naturel.
Nota
Les douilles pour goupilles d'arrêt sont adaptées pour le montage simple et rapide de goupilles d'arrêt et d'axes de fixation.
Avantages
- possibilité de centrage des douilles de logement au niveau de l'embout de centrage.
- vissage simple et sûr au niveau du processus.
- vissage possible dans divers matériaux.
- utilisable des deux côtés.
- le frein-filet permet d'ajuster précisément la profondeur de montage à la pièce concernée, rendant ainsi toute butée superflue.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought