Douille avec frein de filet acier inoxydable 03197-106161
- Vissage simple et sûr au niveau du processus
- Peut être vissé dans les matériaux les plus divers
- Utilisable des deux côtés
- La profondeur de montage peut être précisément ajustée à la pièce concernée (avec frein-filet)
Unité de vente
11,39 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille
Modèle 1
avec frein de filet
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
D1=Filetage
M16
D=diamètre
6
D2
7,5
D3
12
L
30
L1
14
L3
5
L4
10
L5
5
SW
6
T
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
Inox 1.4305.
Frein-filet en nylon.
Finition
Naturel.
Nota
Les douilles pour goupilles d'arrêt sont adaptées pour le montage simple et rapide de goupilles d'arrêt et d'axes de fixation.
Avantages
- possibilité de centrage des douilles de logement au niveau de l'embout de centrage.
- vissage simple et sûr au niveau du processus.
- vissage possible dans divers matériaux.
- utilisable des deux côtés.
- le frein-filet permet d'ajuster précisément la profondeur de montage à la pièce concernée, rendant ainsi toute butée superflue.
- vissage simple et sûr au niveau du processus.
- vissage possible dans divers matériaux.
- utilisable des deux côtés.
- le frein-filet permet d'ajuster précisément la profondeur de montage à la pièce concernée, rendant ainsi toute butée superflue.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.