End sleeve brass blue-passivated 03096-25-0350
- Embout pour gaine de câble avec tube intérieur
Sales unit
€0.64
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
End sleeve
Main
material
brass
Surface finish
body
blue-passivated
D=outside diameter
5,5
L=Length
11
D1
5
D2
2,5
L1
9
L2
4,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Laiton.
Finition
zingué passivé bleu
Nota
L'embout est une pièce de rechange destinée au doigt d'indexage avec commande à distance 03096-10.
Indication de dessin
1) Zone de pressage
Accessoire
Câble métallique avec bille 03096-15.
Gaine de câble avec tube intérieur 03096-20.
Vis d'arrêt 03096-30.
Raccord vissé 03096-35.
Écrou hexagonal 07212.
Gaine de câble avec tube intérieur 03096-20.
Vis d'arrêt 03096-30.
Raccord vissé 03096-35.
Écrou hexagonal 07212.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.