Bague d'écartement acier inoxydable bright 03089-91014031
- Accessoires pour doigts d'indexage
- Réglage à la distance optimale
Unité de vente
€0.66
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Spacer ring
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Outside diameter
14
D=locking pin diameter
10
L=height
3
Steel code
1.4305
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
Inox 1.4305 ou 1.4404.
Finition
Naturel.
Nota
Les entretoises permettent une adaptation des longueurs de filetage des doigts d'indexage à la longueur de vissage requise des applications (épaisseur de paroi).
Indication de dessin
1) Doigt d’indexage
2) Entretoise
2) Entretoise
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.