Spacer ring stainless steel bright 03089-91217041
- Accessoires pour doigts d'indexage
- Réglage à la distance optimale
Unité de vente
€0.82
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague d'écartement
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
17
D=diamètre du doigt d'indexage
12
L=hauteur
4
Code acier
1.4305
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
Material
1.4305 or 1.4404 stainless steel.
Version
Bright.
Note
Spacer rings are used to adjust the indexing plunger thread length to suit the application wall thickness.
Drawing reference
1) Indexing plunger
2) Spacer ring
2) Spacer ring
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.