Bague d'écartement acier inoxydable naturel 03192-20-14
- Des épaisseurs de plaques variables peuvent être réalisées
- Quatre hauteurs différentes
Sales unit
2,24 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Bague d'écartement
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
19
D=diamètre intérieur
16
H=Hauteur
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
En association avec des verrous à bouton poussoir, l'épaisseur de la plaque pour les verrous à bouton poussoir peut varier entre 3 et 10 mm. Voir plan de montage.
Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Indication de dessin
1) plaque
2) Verrou à bouton poussoir
3) entretoise
2) Verrou à bouton poussoir
3) entretoise
Accessoire
Verrous à bouton poussoir 03192-15.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.