Bague d'écartement acier inoxydable naturel 03192-20-16
- Des épaisseurs de plaques variables peuvent être réalisées
- Quatre hauteurs différentes
Unité de vente
2,24 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague d'écartement
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
19
D=diamètre intérieur
16
H=Hauteur
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
En association avec des verrous à bouton poussoir, l'épaisseur de la plaque pour les verrous à bouton poussoir peut varier entre 3 et 10 mm. Voir plan de montage.
Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Indication de dessin
1) plaque
2) Verrou à bouton poussoir
3) entretoise
2) Verrou à bouton poussoir
3) entretoise
Accessoire
Verrous à bouton poussoir 03192-15.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.